Handelt es sich um einen Druckkraftaufnehmer mit Durchgangsbohrung, spricht man von einem Ringkraftaufnehmer (Ringkraftsensor) oder von einem Kraftmessring. Diese Kraftaufnehmer zeichnen sich durch extreme Robustheit aus und sind für die Erfassung sehr hoher (statischer) Kräfte geeignet. Darüber hinaus eignen sie sich für sehr viele Einbausituationen. Die Ringgeometrie wird in der Kraftmesstechnik für die verschiedensten Platzverhältnisse eingesetzt. Haupteinsatzgebiete finden sich in Spindelpressen, in der Schraubkraftmessung oder auch in der Geotechnologie. Bei WIKA werden elektrische und hydraulische Ringkraftaufnehmer in Durchmessern von 12 Millimeter bis zu 430 Millimeter sowie in unterschiedlichsten Bauhöhen angeboten. Lernen Sie unser Portfolio jetzt kennen.