Merkzettel
0
Merkzettel - Dokumente (0)

Zur Zeit befinden sich keine Dokumente auf Ihrem Merkzettel. Sie können alle Dokumente aus dem Bereich Download zu Ihrem Merkzettel hinzufügen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Sprache über das Flaggensymbol.

Deutsch
WIKA
Typen FLC-VT-BAR, FLC-VT-WS

Venturirohr

Aus Stangenmaterial oder Walzblech

Vertriebskontakt

+41 41 919 72 72

info@wika.ch

DetailsDownloadsStandardartikel

Anwendungen

  • Energieerzeugung
  • Erdölgewinnung und -raffination
  • Wasseraufbereitung und -verteilung
  • Gasverarbeitung und -transport
  • Chemie und Petrochemie

Leistungsmerkmale

  • Geeignet für die Durchflussmessung von Flüssigkeit, Gasen und Wasserdampf
  • Genauigkeit ≤ ±0,5 % der tatsächlichen Durchflussrate
  • Wiederholbarkeit der Messung 0,1 %
  • Geringster Druckverlust in der Familie der primären Durchflusselemente
  • Kalibrierung kann im Bedarfsfall durchgeführt werden

Beschreibung

Hohe Druckrückgewinnung und geringe Anforderdungen an Ein- und Auslaufstrecke
Venturirohre sind zuverlässig, leicht zu handhaben und wartungsarm. Venturirohre eignen sich besonders für die Messung von sauberen Flüssigkeiten und Gasen.

Der Hauptvorteil eines Venturirohrs gegenüber anderen Differenzdruck-Durchflussmessern liegt in der höheren Druckrückgewinnung und den niedrigeren Anforderungen an Ein- und Auslaufstrecken.

Das Venturirohr besteht am Einlauf aus einer sich verjüngenden Düse, wodurch der Messstoff beschleunigt wird. Der Auslauf ist ein stufenweise weiter werdender Diffusorbereich, welcher die hohe Druckrückgewinnung ermöglicht.

Duchflussmessung mit niedrigen Differenzdrücken
Dadurch, dass ein Großteil des Ausgangsdruckes zurückgewonnen wird, eignet sich das Venturirohr besonders zur Messung in Systemen mit einem geringen Druckgefälle.

Dank des geringen Druckverlustes können die Kosten für das Durchpumpen des Messstoffes auf ein Minimum reduziert werden.