Venturidüse, Durchflussdüse
Zum Einbau in Rohrleitungen oder zum Flanschanbau
Anwendungsbereiche
- Energieerzeugung
- Erdölgewinnung und -raffination
- Wasseraufbereitung und -verteilung
- Gasverarbeitung und -transport
- Chemie und Petrochemie
Leistungsmerkmale
- Geeignet für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten, Gasen und Wasserdampf
- Optimale Lösung zur Durchflussmessung von Wasserdampf
- Genauigkeit ≤ ±0,1 % des tatsächlichen Durchflussrate
- Wiederholbarkeit der Messung 0,1 %
- Geringster Druckverlust in der Familie der primären Durchflusselemente
Beschreibung
Große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten
Die Konstruktion der Durchflussdüse beruht auf der Bernoulli-Gleichung und besteht aus einem konvergierenden Abschnitt mit Rundprofil und zylindrischem Hals. Aufgrund ihrer Festigkeit ist die Durchflussdüse bei höherer Temperatur und Durchflussrate formbeständiger als eine Messblende.
Hauptsächlich findet die Durchflussdüse Anwendung bei der Durchflussmessung von Wasserdampf sowie nicht viskosen, erodierenden und schnell fließenden Medien. Sie sind vielseitig verwendbar, beispielsweise in Anwendungen mit Wasserdampf, Luft, Wasser, Dampf, Gas, chemischen Substanzen und hohen Temperaturen. Für den Einsatz mit erodierenden Medien ist eine gehärtete Innenfläche verfügbar.
Hohe Genauigkeit
Konstruktion und Herstellung der Durchflussdüsen entsprechen den Anforderungen der ISO 5167.
Somit wird eine Genauigkeit von ±1,0 % sichergestellt. Über eine Kalibrierung kann eine höhere Genauigkeit von bis zu ±0,25 % erreicht werden.
Für Abnahmeprüfungen von Kraftwerken sind auch Durchflussdüsen nach ASME PTC-6 verfügbar.
Verringerter Druckverlust durch Venturidüse
Zur Verringerung des Druckverlustes kann eine Venturidüse angeboten werden. Hierbei werden die Standardmerkmale einer Durchflussdüse mit einem divergierenden Abschnitt kombiniert.
Das Profil der Venturidüse Typ FLC-FN-VN ist achssymmetrische und besteht aus einem sich verengenden Einlaufteil mit gerundetem Profil, einem zylindrischen Halsteil sowie einem Diffusor. Die Geometrie des Einlasses der Venturidüse entspricht der des Typs FLC-FN-FLN (Durchflussdüse nach ISA 1932).