Deutsch
WIKA
Typ TWG

Gasdruck-Temperaturschalter

Schaltergehäuse CrNi-Stahl

Vertriebskontakt

+41 41 919 72 72

info@wika.ch

DetailsDownloadsStandardartikel

Anwendungen

  • Temperaturüberwachung und direktes Schalten einer elektrischen Last
  • Allgemeine Prozessinstrumentierung in der chemischen und petrochemischen Industrie, Öl und Gas, Energieerzeugung, Wasser-/Abwasserwirtschaft, Bergbau

Leistungsmerkmale

  • Keine Hilfsenergie notwendig für das Schalten von elektrischen Lasten
  • Einstellbereiche von -30 ... +70 bis 0 ... 600 °C
  • Ex ia-Ausführung verfügbar
  • 1 oder 2 unabhängige Sollwerte, SPDT oder DPDT, hohe Schaltleistung bis zu AC 250 V, 20 A
  • Direktanbau oder Anbau mit Fernleitung ≤ 10 m

    Beschreibung

    Diese hochwertigen und robusten Temperaturschalter wurden speziell für sicherheitskritische Anwendungen entwickelt. Die hohe Qualität und die Fertigung der Produkte nach ISO 9001 gewährleisten eine zuverlässige Überwachung Ihrer Anlagen. Bei der Produktion werden die Schalter Schritt für Schritt durch eine Qualitätssicherungssoftware begleitet und im Anschluss zu 100 % getestet.

    Um eine möglichst flexible Verwendung zu gewährleisten, sind die Temperaturschalter mit Mikroschaltern ausgerüstet, die das direkte Schalten einer elektrischen Last von bis zu AC 250 V, 20 A ermöglichen.

    Für geringere Schaltleistungen wie z. B. in SPS-Anwendungen können mit Argon-Gas gefüllte Mikroschalter mit vergoldeten Kontakten als Option gewählt werden.

    Das Messelement ist ein Gasdruck-System mit einer Rohrfeder. Dieses System ermöglicht einen weiten Einstellbereich bis zu 0 ... 600 °C.

    Die Bauteile des Messsystems und der flexible Spiralschlauch sind aus CrNi-Stahl gefertigt.

    Der Temperaturschalter Typ TWG ist extrem widerstandsfähig und garantiert beste Betriebseigenschaften sowie höchste Messleistungen bei einer Wiederholbarkeit von weniger als 0,5 % der Spanne.