Ihr Partner für Druck-, Temperatur-, Füllstand-, Durchfluss-, Kraft- und Kalibriermesstechnik
Die WIKA Schweiz AG mit Sitz in Hitzkirch fertigt und vertreibt mechanische und elektronische Druck-, Temperatur-, Füllstands- und Kraftmessgeräte für Kunden auf allen Kontinenten. Der intensive Erfahrungsaustausch zwischen der WIKA Schweiz AG und unseren Kunden sowie der Know-how Transfer innerhalb der WIKA-Gruppe garantieren Produkte und Systemlösungen, die Ihnen Wettbewerbsvorteile verschaffen.
Die WIKA Schweiz AG ist eine Tochtergesellschaft des in allen fünf Kontinenten aktiven WIKA Konzerns. Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1892. Von 1920 bis 2017 war die Firma bekannt unter dem Namen MANOMETER AG. Obwohl sie bereits 1960 von WIKA übernommen wurde, erfolgte die Firmenumbenennung in "WIKA Schweiz AG" erst Anfang 2018. Heute beschäftigt sie über 300 Mitarbeiter.
Hightech für höchste Anforderungen
- Modernste Produktionsanlagen
- Eigene Prüflabore
- SCS-akkreditiertes Kalibrierlabor
- Qualitätsmanagement: ISO 9001
- Umweltmanagement: ISO 14001
Die Firmengeschichte der heutigen WIKA Schweiz AG begann 1892 mit der Gründung der Firma Bernhard Schäffer in Zürich, die 1898 in die Kollektivgesellschaft Schäffer & Budenberg umgewandelt wurde. Die 1920 auf den Namen MANOMETER AG umbenannte Firma erwarb 1959 die Vertriebsrechte für die WIKA-Produkte in der Schweiz und wurde bald danach durch die deutsche WIKA-Gruppe übernommen.
1971 erfolgte der Umzug von Zürich nach Hitzkirch in die neuerstellten Verwaltungs- und Produktionsgebäude, die 1980 erweitert und 1986 durch eine zweite Fabrikationshalle ergänzt wurden. Seit 1978 werden in Hitzkirch teilweise vollautomatisch mechanische Messwerke für den ganzen WIKA-Konzern hergestellt.
1996 wurde die Refco Manufacturing Ltd., eine in der Kälte- und Klimabranche tätige Firma, übernommen und ebenfalls in Hitzkirch angesiedelt.
2000 wurde die Elektronikfertigung und 2006 die Temperaturfertigung aufgebaut.
2008 wurde das Produktionsgebäude erweitert, um die stetig wachsende Produktion neu ordnen zu können. Mit dem Aufbau einer eigenen Kunststoffspritzgussfertigung baut die WIKA Schweiz AG ein neues Standbein auf.
2018 erfolgte die Umbenennung der MANOMETER AG in WIKA Schweiz AG.
Heute ist die WIKA Schweiz AG auch innerhalb des Konzerns die Spezialistin für verschiedene Produktegruppen und beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter. Am Standort Hitzkirch werden mechanische und elektronische Druck- und Temperaturmessgeräte sowie Kunststoffteile gefertigt und an Kunden auf allen fünf Kontinenten vertrieben, über Niederlassungen und Vertretungen in über 100 Ländern. Seit 1994 ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert, ist WIKA Schweiz AG zudem SCS-akkreditierte Kalibrierstelle für Druck und Temperatur, auch vor Ort.
Der intensive Erfahrungsaustausch zwischen Hitzkirch und dem deutschen Mutterhaus sowie innovative Konstrukteure garantieren Produkte, die ständig auf dem neusten Stand der Technik sind.
Die WIKA Schweiz AG befindet sich im Industriegebiet in Hitzkirch.