Geräteserie portables Service-Equipment
Die Gaszylinderwaage Typ GWS-10 ist ein Modul der portablen Service-Equipment-Geräteserie. Module der Geräteserie:
Die Gaszylinderwaage ist ein präzises Wägesystem, bestehend aus einem klappbaren Wiegerahmen, einer Digitalanzeige und einer Wägezelle. Durch die niedrige Plattformhöhe können schwere Gaszylinder ohne großen Aufwand auf die Waage gestellt werden.
Funktionelles Design
Das Produktdesign vereint einfache Bedienung, Robustheit und Präzision. Die klappbare Gaszylinderwaage ist ein Leichtgewicht und lässt sich platzsparend transportieren bzw. aufbewahren.
Die Standsicherheit des Gaszylinders wird durch eine Befestigungskette am Rahmen der Waage erhöht.
Gefüllte Gasmenge
Die hochpräzise Wägetechnik ermittelt beim Füllvorgang die gefüllte Gasmenge bis auf ±30 g genau.
Mit der Tara-Funktion des Displays kann nach der Füllung das exakte Gewicht abgelesen werden.
Gasfüllung eines Zylinders
Das Leergewicht der Gaszylinder ist auf dem Zylinder vermerkt. Mit der GWS-10 lässt sich das Gesamtgewicht eines gefüllten Zylinders ermitteln. Das Netto-Gasgewicht erhält man durch gemessenes Gesamtgewicht abzüglich des Leergewichtes.