Le manomètre à tube incliné type A2G-30 a été spécifiquement conçu pour les applications de ventilation et de conditionnement d'air. L'instrument de mesure permet d'obtenir un affichage analogique clair et lisible des valeurs mesurées.
Le manomètre à tube incliné type A2G-30 est équipé d'un réservoir pour absorber la dilatation de volume du liquide de mesure en cas de fort chauffage du liquide
de mesure (par exemple lorsqu'il est exposé à de fortes radiations provenant de la lumière du soleil).
Au moyen d'une touche, on peut effectuer un réglage du point zéro.
Les étiquettes marquant les limites de pression sont incluses dans la livraison.