Le convertisseur d'unités WIKA permet de convertir les différentes unités des paramètres physiques de mesure de la pression et de la température :
A noter
Ce convertisseur a été créé avec le plus grand soin possible mais nous ne saurions être tenus pour responsable d’un dysfonctionnement et de l’indication de valeurs erronées.
Information générale
La pression comme paramètre de mesure
Dans le domaine de la technologie de mesure de la pression, il existe de nombreuses autres unités que le bar et le psi. Vous pouvez utiliser le convertisseur d'unités pour convertir, par exemple, mbar en μbar, Pa en kPa ou mmWs en mWs.
Autres unités courantes pour la mesure de pression :
MPa
kp/mm2
atm
inH2O
mmHg (Torr)
kp/cm2 (kg/cm2)
ftH2O
inHg
Si vous souhaitez convertir les deux unités les plus courantes, le bar et le psi, vous aurez besoin des valeurs de conversion exactes. Pour convertir un bar en psi, il faut multiplier la valeur en bar par 14,503774. Dans le sens inverse, une valeur en psi est multipliée par 0,068948 afin de déterminer l'unité en bar.
1 bar = 14.503774 psi
1 psi = 0.068948 bar
Table de conversion et facteurs de conversion pour les unités de pression les plus courantes
La température comme paramètre de mesure
Dans le domaine de la technique de mesure de la température, les unités sont différenciées selon le système international d'unités (SI). La température est mesurée en degrés Celsius (°C) ou en kelvins (K). La mesure de la température en degrés Fahrenheit (°F) est utilisée aux États-Unis et occasionnellement au Royaume-Uni. L'unité kelvin, quant à elle, est principalement utilisée en science.
Unités de mesure de température :
Degrés Celsius (°C)
Degrés Fahrenheit (°F)
Kelvin (K)
Degrés Rankine (°Ra ou °R abrégé)
Table de conversion et facteurs de conversion pour les unités de température les plus courantes
Pour convertir le Celsius en kelvin, il faut ajouter 273 à la valeur du Celsius. En revanche, lors de la conversion de Celsius en Fahrenheit, la valeur Celsius est d'abord multipliée par 1,8, puis 32 est ajouté au résultat.
Avec le convertisseur d'unités WIKA, vous pouvez, par exemple, convertir les Celsius en Fahrenheit, les Kelvins en Celsius ou les Fahrenheit en Rankine.