Vous souhaitez acheter des dispositifs d'arrêt et de protection ?
Quels sont les vannes et dispositifs de protection WIKA ?
Pour pouvoir effectuer la mise en service, la maintenance ou l'étalonnage des instruments de mesure de pression, il faut les isoler du process en toute sécurité. Pour cela, WIKA propose une large gamme de vannes d'instrumentation, qui déconnectent en toute sécurité les instruments, tels que les manomètres, les pressostats ou les transmetteurs, en les isolant :
- Robinets d'arrêt
- Robinets d'isolement
- Manifolds
- Brides manifolds
- Vannes à pointeau
- Vannes multiport
- Vannes d'isolement et de purge
- Monoblocs
- Vannes à boisseau
Pour augmenter la durée de vie des instruments de mesure de pression, on utilise des dispositifs de protection tels que des siphons, des dispositifs contre les surtensions, des amortisseurs, des éléments de refroidissement et des filtres en ligne pour manomètres. Ils servent en même temps à étendre le domaine d'application.
Qu'est-ce qu'une vanne monobloc ?
Un monobloc est une station de réduction compacte qui est utilisée pour la haute pression. Toute la partie haute pression d'une station de réduction de gaz naturel est constituée d'un filtre avec une section de séparation optionnelle et d'un échangeur de chaleur avec des tuyaux en acier inoxydable. Une distinction est faite entre les monoblocs avec raccord fileté, qui sont utilisés pour les conditions d'espace limité des panneaux de commande et des batteries de vannes et les monoblocs avec raccord à bride, qui sont utilisés dans les applications avec du gaz naturel et des milieux agressifs. De plus, il existe des monoblocs pour les process d'échantillonnage et d'injection, qui disposent d'une sonde pour l'échantillonnage et sont également utilisés pour les process d'injection.
Quand convient-il d'utiliser des vannes à boisseau industrielles ?
Les vannes à boisseau ont un champ d'application très varié dans l'industrie. Elles sont utilisés pour la simple distribution d'air comprimé jusqu'aux applications exigeantes de l'industrie pétrolière et gazière, et sont particulièrement adaptées aux applications avec du gaz naturel et des milieux agressifs. En raison de leur nettoyage très facile, les vannes à boisseau sont recommandées dans l'industrie, surtout pour les milieux liquides et gazeux. Une distinction est également faite en fonction du type d'utilisation : La vanne à boisseau industrielle modèle PBV-FS avec corps de vanne divisé est utilisé pour les tuyaux, en particulier pour les applications de gaz naturel et les applications avec des médias agressifs. La vanne à boisseau HPBV, quant à elle, est adapté aux fluides liquides dans les applications à haute pression.
À quoi servent les vannes à pointeau ?
Les vannes à pointeau sont utilisées dans l'industrie pour isoler ou purger en toute sécurité les manomètres, pressostats ou transmetteurs de pression du process. Les vannes à pointeau IV10 de WIKA et les vannes multivoies IV11 sont particulièrement adaptées aux fluides liquides, gazeux, agressifs et non cristallisants, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas très visqueux. La vanne à pointeau IV10 est disponible avec un raccord de purge en option, tandis que la vanne multivoies IV11 est déjà équipée de deux raccords en standard. Ces dernières peuvent être utilisées à la fois pour la mise à l'air libre et pour le raccordement d'instruments supplémentaires.
Sélectionnez facilement le produit qui vous convient le mieux directement dans notre gamme de produits sur notre boutique en ligne WIKA.
WIKA est heureux de vous aider à choisir les composants appropriés pour votre application. En complément du vaste choix de vannes et d'accessoires d'instrumentation, WIKA propose également l'assemblage qualifié de différents composants individuels en un dispositif de mesure complet ("instrument hook-up"). Les vannes et les dispositifs de protection WIKA peuvent également être combinés avec des montages sur séparateurs. La plupart de notre gamme d'accessoires est en stock et peut être livrée directement.