Les calibrateurs sont des instruments d'étalonnage portables de mesure de précision sur site et enregistrement des paramètres de mesure. Il existe des capteurs de pression interchangeables avec des étendues de mesure jusqu'à 8.000 bar disponibles pour ces instruments. De ce fait, les appareils portables sont particulièrement adaptés comme instruments de mesure pour une grande variété d'applications dans les secteurs les plus divers. Les données enregistrées dans l'appareil portable peuvent être évaluées via un logiciel PC. Certains instruments documentent les étalonnages dans la mémoire interne, qui peuvent ensuite être lus sur un PC. En option, un certificat d'étalonnage peut être édité avec notre logiciel d'étalonnage WIKA-CAL.