En raison de son fort impact climatique, la manipulation responsable et durable du gaz SF6 est un sujet important dans le monde entier, sur lequel il est nécessaire d'agir pour éliminer les émissions. Au cours de la formation, WIKA vous informera sur les réglementations applicables et vous fournira des connaissances pratiques pour le choix et l'utilisation de l'équipement approprié. Le contenu théorique est complété par des démonstrations et des exercices pratiques.
Le règlement (UE) 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (généralement connu sous le nom de \" règlement F-gaz \") prévoit des mesures de formation pour le personnel qui effectue des travaux en rapport avec le gaz SF6.
Il s'agit notamment de :
L'objectif de la formation est de permettre au personnel concerné d'agir de manière responsable dans son travail avec des gaz à effet de serre puissants et d'éviter les émissions par une manipulation défectueuse des gaz.
En tant qu'organisme d'essai et de certification reconnu, WIKA propose une formation aux compétences avec test de fin d'études, de sorte que le personnel peut être certifié dans toute l'Europe. Les tests sont effectués conformément aux règlements européens (UE) 517/2014, (UE) 2015/2066 ainsi qu'au règlement sur la protection du climat des produits chimiques. La formation est proposée en allemand et en anglais. La langue est déterminée après l'inscription des premiers participants. Les cours de formation se dérouleront dans le centre de formation de Klingenberg am Main (Allemagne). Pour les inscriptions de groupe à partir de cinq personnes, d'autres dates sont possibles sur demande.
Vous avez besoin de plus amples informations ou vous avez une requête précise ? Il suffit de nous contacter.