WIKA

Capteurs de force de compression

Capteurs de force en compression WIKA : robustes avec une précision maximale

Les capteurs de force en version compacte ou à bascule conviennent pour des mesures statiques et dynamiques dans le flux de force direct. Ils sont principalement utilisés pour le pesage de haute précision de réservoirs lourds et de conteneurs, qui peuvent peser jusqu'à 300 tonnes par support. En combinaison avec les kits d'installation appropriés, non seulement la force de poids est transférée de manière optimale, mais une protection de levage est également intégrée.