WIKA

Ponts de résistance thermométriques

Ponts de résistance thermométriques de haute précision de WIKA

Avec l'aide de résistances étalon internes ou externes, les ponts thermométriques à résistance mesurent des ratios de résistance avec une précision élevée, qui sont représentatifs de la température, entre autres choses. Ces instruments sont utilisés non seulement dans le domaine de la mesure de température, mais aussi, grâce à leur très haute précision,dans des laboratoires électriques.
Besoin d'instruments étalonnés ?

Besoin d'instruments étalonnés ?

Nous étalonnons et réparons vos instruments de mesure. Jetez un coup d'oeil à nos services.

Où sont utilisés les thermomètres de précision ?

Les thermomètres de précision WIKA sont utilisés pour mesurer la température avec une grande précision. En raison de leur grande précision, les thermomètres de précision sont utilisés partout où la plus haute précision est requise. Les thermomètres de précision sont principalement utilisés dans l'industrie pharmaceutique, dans les laboratoires, les ateliers et la production. Les thermomètres de précision WIKA sont également utilisés pour l'étalonnage d'autres thermomètres. Ils servent donc d'instruments de référence dans les usines et les laboratoires d'étalonnage pour tester, ajuster et réétalonner divers instruments de mesure de température.

Quelles sont les fonctions du thermomètre de précision type CTR2000 de WIKA ?

Le CTR2000 est utilisé pour les mesures de température de haute précision dans la gamme de -200 ... +962 °C et est disponible en version 2 ou 8 canaux. Le thermomètre de précision a une incertitude de 0,01 °C. Le thermomètre de précision se caractérise également par une grande facilité d'utilisation et un faible coût de maintenance tout au long de sa durée de vie. Lorsque des sondes étalonnées sont utilisées avec le thermomètre de précision CTR2000, les données d'étalonnage peuvent être enregistrées dans la mémoire de l'appareil ou dans le connecteur SMART protégé de la sonde.

Le programme d'étalonnage intégré permet de recalibrer le thermomètre de précision en utilisant une résistance de référence étalonnée et traçable. Avec l'utilisation des sondes SMART, le thermomètre de précision WIKA CTR2000 a encore plus de fonctionnalités. Le contrôle de l'état d'étalonnage, par exemple, vous indique, directement à l'écran, quand une sonde SMART doit être réétalonnée. Autre avantage, un contrôleur de température vérifie en permanence la température des sondes SMART et met à jour leur historique dès qu'elles sortent de la plage de travail définie, car cela peut affecter la validité de l'étalonnage des sondes.

Quels avantages offre le thermomètre de précision type CTR3000 de WIKA ?

Avec le thermomètre de précision multifonction CTR3000, WIKA fournit un instrument de mesure très précis qui prend en charge un large éventail de types de thermomètres, tels que les thermomètres à résistance et les thermocouples. Le CTR3000 offre une interface innovante et intuitive pour l'utilisateur, il est extensible jusqu'à 44 canaux et dispose de fonctions d' enregistrement et de balayage. Le thermomètre de précision CTR3000 est recommandé pour les mesures de température en laboratoire et dans l'industrie, ainsi que pour les laboratoires d'étalonnage.

FAQ
FAQ

Comment trouver les produits ASL chez WIKA ?

Nouvelles désignations pour les produits ASL :
La société ASL, un fabricant leasder en ponts de résistance AC et thermomètres portatifs de haute précision, fait partie du groupe WIKA depuis Janvier 2013. Avec cette acquisition, la gamme de produits ... plus

Que signifient les différentes abréviations comme DTR, TRP, TRPS ...?


DTR (détecteur de température de résistance) - un capteur de température dont la résistance change avec la température
TRP (Thermomètre à résistance platine) - DTR utilisant un fil de platine pour l'élément de résistance
Pt1000 - TRP avec 1000 Oh ... plus