WIKA
Type A2G-200

Panneau de contrôle avec capteur intégré

Contact commercial

01 71 68 10 00

info@wika.fr

Formulaire de contact
DétailsTéléchargementsArticles standards

Applications

Pour la mesure de température, de dioxyde de carbone (CO2) et d'humidité relative de l'air ambiant

Particularités

  • Différentes versions pour la plus grande flexibilité
    - Paramètres d'humidité relative et de température
    - Paramètres de CO2 et de température
    - Paramètres de CO2, de température et d'humidité relative
  • Signal de sortie à régler entre 0 … 10 V ou 4 … 20 mA
  • Disponible avec version Modbus®
  • Ecran tactile (option)
  • Sortie de commutation intégrée (option)

Description

Le panneau de contrôle avec capteur intégré type A2G-200 a été développé spécifiquement pour les exigences de l'industrie de la ventilation et du conditionnement d'air. Différentes versions mesurent les paramètres clés que sont l'humidité relative, le température ambiante et le dioxyde de carbone (CO2).

Le grand écran tactile (option) rend l'utilisation et la lecture aisée et claire. La sortie de commutation intégrée (option) permet un contrôle direct des systèmes de niveau supérieurs ou peut être utilisée pour la commutation directe d'unité de ventilation/conditionnement d'air ou de ventilateur. Pour cela, le relais de commutation peut être configuré avec les trois paramètres (humidité relative, température ambiante et CO2).

Les résultats de mesure sont transmis avec un signal de sortie analogique (0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA) ou Modbus® .

Pour prévenir toute manipulation ou utilisation inadaptée, l'afficheur à cristaux liquides peut être verrouillé à l'aide d'un cavalier mis sur la platine PCB ; ainsi ne subsiste que la fonction d'instrument de mesure avec aficheur.