Pintakytkimet ovat tärkeitä mittalaitteita säiliöissä olevien nesteiden tason seuraamiseksi. Pintamittauksen aikana ne havaitsevat nesteen tarkan pinnankorkeuden, ja kun tietyt kytkentäpisteet saavutetaan, ne laukaisevat vastaavat signaalit. Niitä käytetään eri teollisuudenaloilla prosessien ohjaamiseen, varastotasojen seurantaan ja laitosturvallisuuden varmistamiseen.
WIKA-verkkokauppa
Mihin pintakytkimiä käytetään?
Pintakytkimiä käytetään säiliöiden nestetasojen seurantaan. Ne havaitsevat kytkentäpisteet ja niitä voidaan käyttää uimurikytkiminä tai pintakytkiminä. Räjähdysvaarallisiin ympäristöihin on olemassa räjähdyssuojattuja versioita, kuten esimerkiksi malli OLS-C51-pintakytkin.
Kuinka kelluvalla ominaisuudella varustettu pintakytkin toimii?
Pintakytkin havaitsee säiliön sisällä olevan nesteen tason. Tähän tarkoitukseen käytetään uimurikytkimiä, joissa magneetti avaa tai sulkee yhden tai useamman reed-koskettimen kellukkeen sisällä olevan koskettimen tason mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää optoelektronisia kytkimiä, joilla valvotaan tasoa ja havaitaan kytkentäkohdat. Saatavilla on myös värähtelypintakytkimiä, jotka löytyvät WIKA:n valikoimasta.
Mitä etuja pintakytkimet tarjoavat nesteiden valvonnassa?
Pintakytkimet tarjoavat luotettavan tavan valvoa säiliöiden täyttötasoa ja edistävät siten turvallisuutta, tehokkuutta ja prosessin seurantaa. Kytkentäpisteiden tarkan mittauksen ja havaitsemisen ansiosta ne mahdollistavat prosessien tehokkaan valvonnan.
Mitä eroa on pintalähettimellä ja pintakytkimellä?
Pintalähettimet ja pintakytkimet eroavat toisistaan lähinnä toiminnallisuuden ja käyttöalueen suhteen.
| Level transmitter | Level switches | |
|---|---|---|
| Function | - Continuous measurement of an entire measuring range - Emits a continuous measuring signal (0 – 100 %) | - Point-based measurement of one or several levels - Level switch switches as soon as a level is exceeded or dropped below |
| Range of use | - Continuous monitoring of levels in tanks or containers | Stopping a process, e.g. filling, or triggering an alarm - Overflow control - Dry run protection (e.g. for pumps) |
Korvaako WIKA Build ID tulevaisuudessa WIKA-tuotenumerot?
Ei, Build ID ei korvaa WIKA-numeroita. Kun teet tilauksen, WIKA antaa sinulle aina WIKA-artikkelinumeron, jonka voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.