Painetasapainot
Mikä on kuolleen painon testeri?
Kuolleen painon testeri, tunnetaan myös nimellä painevaaka tai mäntäpainemittari, on mittalaite, jolla voidaan määrittää paine erittäin tarkasti. Koska paine = voima/pinta-ala (p=F/A), kuolleen painon testeri toimii periaatteella, jossa voima tuotetaan fyysisillä painoilla hienosti työstetyn mäntäsylinterijärjestelmän päällä. Painevaakoja käytetään vertailulaitteina mekaanisten tai elektronisten mittauslaitteiden testauksessa, kalibroinnissa tai säätämisessä. WIKA:n kuolleen painon testereiden mittaustarkkuus on 0,05 % - 0,005 % ja mittausalueet ovat -1 - 6 000 bar. Erotetaan toisistaan hydrauliset kuolleen painon testerit, kuten malli CPB5800, ja pneumaattiset kuolleen painon testerit, kuten malli CPB3500.
Miten hydraulinen kuolleen painon testeri toimii?
Hydrauliset kuolleen painon testerit tai painevaakamittarit käyttävät paineen välitysaineena mineraaliöljyä tai sebakaattiöljyä.
Miten pneumaattinen kuolleen painon testeri toimii?
Pneumaattiset kuolleen painon testerit toimivat puhtaiden, kuivien ja syövyttämättömien kaasujen, kuten ilman tai typen, avulla.
Kuinka usein kuolleen painon testerit on kalibroitava?
Yleensä suositellaan, että ne kalibroidaan viiden vuoden välein. Lisätietoja WIKA:n liikkuvasta kalibrointipalvelusta on verkkosivujemme Kalibrointi- ja palvelukeskus-osiossa.
Mistä löydän tietoa WIKA Build ID -tunnuksen vähimmäiskestosta?
Tieto Build ID:n vähimmäiskelpoisuusajasta näytetään tunnusta luodessa.
Miten saan WIKA Build ID -tunnuksen?
Useimmissa tapauksissa WIKA Build ID on saatavilla pyynnöstä. Tunnus voidaan pyytää kaikissa käytettävissä olevissa verkkokokoonpanoissa. Tunnus voidaan luoda "Configuration" -välilehdellä käyttämällä "Share configuration" -toimintoa.