Helppokäyttöinen
Kalibrointijärjestelmä mallia ACS-10 käytetään SF6-kaasun tiheyden ja paineen mittauslaitteiden täysin automatisoituun testaukseen vertailumittausten avulla. Tätä kalibrointijärjestelmää käytetään sekä tiheyteen että paineeseen perustuvien mekaanisten mittauslaitteiden nopeaan ja helppoon tarkistamiseen.
F-kaasuasetuksen mukainen toimintatarkastus
Kytkinlaitteiden turvallisuuden, omaisuuden suojelun ja ympäristönsuojelun kannalta on tavallista, että vuotojen havaitsemisjärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti. Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan EU:n asetuksen 5 artiklassa säädetään vuodonilmaisujärjestelmän tarkastamisesta vähintään kuuden vuoden välein, jos se sisältää yli 22 kg SF6-kaasua ja sähkölaitteisto on asennettu 1. tammikuuta 2017 jälkeen.
Nopea uudelleenkalibrointi kentällä
Tässä kalibrointikotelossa on kaikki tarvittavat osat, joita tarvitaan täysin automaattiseen uudelleenkalibrointiin. Suuri kosketusnäyttö mahdollistaa testiparametrien helpon konfiguroinnin, selittää testiprosessin vaihe vaiheelta ja mahdollistaa selkeän hallinnan ja historiallisten testitulosten tarkastelun.