Tätä liitäntäosaa käytetään jälkiasennukseen, jotta olemassa oleva kaasuntiheysmittari voidaan kalibroida.
Malli GLTC-CV asennetaan kaasusäiliön ja kaasuntiheysmittarin väliin. Kalibrointiventtiilin avulla kaasuntiheysmittari voidaan kytkeä pois prosessista ja kalibroida uudelleen ilman, että sitä tarvitsee purkaa. Tämä ei ainoastaan lyhennä huoltoaikaa, vaan myös minimoi SF6-kaasupäästöjen ja mahdollisten vuotojen riskit uudelleenkäyttöönoton aikana.
Helppo ja nopea uudelleenkalibrointi
Kytkinlaitteiden turvallisuuden, omaisuuden suojelun ja ympäristönsuojelun kannalta on tavallista, että kaasuntiheysmittarin toimintatarkastus tehdään säännöllisesti. Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan EU:n asetuksen (EU) N:o 517/2014 5 artiklassa säädetään, että vuotojen havaitsemisjärjestelmä on tarkastettava vähintään kuuden vuoden välein, jos se sisältää > 22 kg SF6-kaasua ja laitos on otettu käyttöön 1. tammikuuta 2017 jälkeen.
Kun testilaite (esim. malli ACS-10 tai malli BCS-10) kytketään uudelleenkalibrointiventtiiliin, kaasuntiheysmittari irrotetaan automaattisesti kaasuosastosta ja uudelleenkalibrointi voidaan suorittaa. Tämän jälkeen testilaite voidaan irrottaa uudelleenkalibrointiventtiilistä, ja yhteys kaasuosastoon palautuu automaattisesti.