Hybridikaasuntiheysmittari
Modbus®- tai analogisella 4 ... 20 mA:n lähtösignaalilla
Sovellukset
- Keski- ja suurjännitelaitteet
- Kaasun tiheyden seuranta suljetuissa SF6-kaasutiloissa
- SF6:n tilan etävalvonta
- Hälytys määritettyjen raja-arvojen saavuttamisen yhteydessä
Erikoisominaisuudet
- Soveltuu erinomaisesti älykkäisiin verkko- tai modernisointihankkeisiin
- Modbus® toimittaa paineen, lämpötilan ja kaasun tiheyden mitatut arvot digitaalisena signaalina
- 4 ... 20 mA:n versio antaa absoluuttisen paineen 20 °C:ssa [68 °F] tai kaasuntiheyden g/l analogisena signaalina SF6-kaasulle
- Pienikokoinen malli vain yhdellä prosessiliitännällä
- Soveltuu vaihtoehtoisille kaasuille
Kuvaus
Kaasuntiheys on keskeinen käyttöparametri suurjännitelaitoksissa. Jos kaasuntiheys ei vastaa vaadittavaa arvoa, laitteiston turvallista toimintaa ei voida taata.
WIKA-kaasuntiheyden mittauslaitteet antavat luotettavia varoituksia vaarallisen alhaisista kaasupitoisuuksista jopa äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Mikäli kaasuntiheys putoaa vuodon takia, rajakoskettimet aktivoituvat. Perinteisen kaasuntiheysmittarin lisäksi malliin GDM-100-T on liitetty erittäin tarkat anturit ja arviointielektroniikka.
Paikan päällä olevan näytön avulla 20 °C:n [68 °F] paine voidaan lukea suoraan laitteesta. Integroidulla kosketintoiminolla saadaan aikaiseksi nopea katkaisu toimenpide tarvittaessa. Laitteeseen integroidut tai siihen liitetyt 4 ... 20 mA- tai Modbus®-anturit mahdollistavat laitoksen etävalvonnan.
Paineen, lämpötilan ja kaasuntiheyden mitatut tiedot siirretään käyttäen standardoitua Modbus® RTU -protokollaa. Malli GDM-100-T voidaan konfiguroida myös vaihtoehtoisille kaasuille, joita ovat N2, CF4, O2, CO2, 3M™, Nove™ 4710, He ja Ar.
GDM-100-T:n analogisessa versiossa käytetään hyväksi havaittua 4 ... 20 mA:n analogisen signaalin tekniikkaa, ja se antaa analogisena signaalina absoluuttisen paineen 20 °C:ssa [68 °F] tai SF6-kaasun kaasutiheyden g/l. Tietojen tallennus mahdollistaa trendianalyysin tekemisen, jotta kriittiset SF6-kaasun olosuhteet voidaan ennustaa ja korjata ajoissa. Kaasuntiheysvalvontalaitteen avulla voidaan optimoida huoltostrategia aikaperusteisesta (TBM) olosuhdepohjaiseen (CBM).
TBM = Aikaperusteinen kunnossapito
CBM = Kuntoon perustuva kunnossapito