Technologia ważenia w budowie maszyn
- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia w budowie maszyn
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Ogniwa obciążnikowe są specjalnymi czujnikami siły do zastosowań w urządzeniach ważących, takich jak wagi platformowe, napełniające, taśmowe i pocztowe, dynamiczne systemy testowe, a także w elektronicznych, precyzyjnych, wagach sklepowych i przemysłowych. Omawiane ogniwa obciążnikowe łatwe w montażu i umożliwiają uzyskanie dokładności pomiaru w zakresie od 0,01% do 0,05% Fnom.
Aby sprostać różnym wymaganiom, WIKA oferuje wszystkie typowe geometrie ogniw obciążnikowych. Oczywiście dostępne są również odpowiednie zestawy montażowe, jak kompletne moduły wagowe.
Do typowego zastosowania należy proces wsadowy, w którym różne proporcje różnych składników są dozowane, a następnie mieszane. Bardzo dokładne i bardzo stabilne czujniki wagowe WIKA umożliwiają szybkie i precyzyjne dozowanie porcji. Szczególną cechą naszych ogniw obciążnikowych jest ich niewrażliwość na siły boczne.