- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia w budowie maszyn
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Rozwiązania czujnikowe dla maszyn - precyzja na każdym etapie procesu
Maszyny są podstawą nowoczesnej produkcji. Muszą działać precyzyjnie, niezawodnie i wydajnie - nawet w trudnych warunkach. Właśnie w tym miejscu z pomocą przychodzą nasze rozwiązania w zakresie czujników, zapewniając wsparcie dla inteligentnego monitorowania i sterowania centralnymi podsystemami, takimi jak hydraulika, smarowanie, chłodzenie, smarowanie i przenośniki wiórów.
Jako specjalista w dziedzinie czujników do pomiaru ciśnienia, temperatury, przepływu, poziomu i siły, oferujemy również modułową technologię pomiarową z obsługą IO-Link, która może być stosowana we wszystkich istotnych obszarach funkcji:
Typowe zastosowania w maszynach:
- Układy hydrauliczne
Monitorowanie ciśnienia w układzie, ciśnienia na powrocie, a także temperatury i poziomu oleju - dla energooszczędnej i bezawaryjnej pracy. - Systemy smarowania
Precyzyjne monitorowanie poziomu i przepływu zapewnia żywotność wrzecion, łożysk i prowadnic. - Systemy filtracji smarowania chłodzenia
Czujniki ciśnienia i poziomu zapewniają stały dopływ chłodziwa - niezbędny dla jakości obróbki. - Przenośniki wiórów i urządzenia do czyszczenia
Technologia czujników do monitorowania poziomu, ciśnienia i wydajności pompy zwiększa bezpieczeństwo procesu i możliwości automatyzacji.
Twoje korzyści:
- Wytrzymała seria przemysłowa - odpowiednia do ciągłej pracy w zaolejonym, wilgotnym i zanieczyszczonym środowisku
- Zgodność z IO-Link - prosta parametryzacja, diagnostyka i integracja z cyfrowymi koncepcjami sterowania
- Kompaktowa konstrukcja - umożliwiająca optymalną integrację w ciasnych maszynowniach
- Niezawodność i precyzja - nawet przy zmieniających się mediach i temperaturach
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży budowy maszyn i szerokiemu portfolio produktów, oferujemy rozwiązania czujnikowe, które nie tylko dostarczają dane, ale także tworzą prawdziwą wartość dodaną dla procesów w maszynach - niezawodne, inteligentne i przyszłościowe.