Model F3833 belki zginającej nadaje się do statycznych i dynamicznych pomiarów zarówno w kierunku siły rozciągającej, jak i ściskającej. Służy do określania sił zginających lub ciężarów w różnych obszarach zastosowań.
Ta belka zginająca jest wykorzystywana w technice ważenia przemysłowego i laboratoryjnego, a także w przemyśle przetwórczym i charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru.
Belka zginająca jest również wykorzystywana do grawimetrycznego pomiaru poziomu w zbiornikach, takich jak silosy lub cysterny.
Dostępne są różne stopki obciążeniowe i zestawy montażowe do montażu lub mocowania do podstawy.
W zależności od zastosowania dostępne są odpowiednie certyfikaty.
Materiał korpusu pomiarowego to stal nierdzewna. Jako standardowy sygnał wyjściowy dostępny jest sygnał mV/V, który można wzmocnić do sygnału analogowego za pomocą wzmacniacza kablowego lub zsumować za pomocą skrzynki przyłączeniowej. Dostępna jest skrzynka przyłączeniowa z maksymalnie czterema wejściami, umożliwiająca połączenie kilku belek zginających.
Zmierzona waga może być wyświetlana za pomocą wskaźnika wagowego.
W połączeniu z modułem radiowym NETRIS®F zmierzone wartości mogą być przesyłane bezprzewodowo. Moduł radiowy może być wykorzystywany do realizacji rozwiązań w zakresie zdalnego monitorowania opartego na sieci WWW.