Model F3831 jest odpowiedni do statycznych i dynamicznych pomiarów zarówno w kierunku siły rozciągającej, jak i ściskającej. Służy do określania sił ścinających lub ciężarów w różnych obszarach zastosowań.
Ten model jest wykorzystywany w przemyśle ważenia i technologii laboratoryjnej, a także w przemyśle przetwórczym i charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru. Dzięki zamontowaniu jednego lub kilku modeli F3831 można bardzo precyzyjnie ważyć platformy, zbiorniki i naczynia.
Dostępne są różne stopki obciążeniowe i zestawy montażowe do montażu lub mocowania do podstawy.
W zależności od zastosowania dostępne są odpowiednie certyfikaty.
Materiał korpusu pomiarowego to stal lub stal nierdzewna. Standardowym sygnałem wyjściowym jest sygnał mV/V, który można wzmocnić do sygnału analogowego za pomocą wzmacniacza kablowego lub zsumować za pomocą skrzynki przyłączeniowej.
Dostępna jest skrzynka przyłączeniowa z maksymalnie czterema wejściami, umożliwiająca połączenie kilku czujników ścinających.
Zmierzona waga może być wyświetlana za pomocą wskaźnika wagowego.
W połączeniu z modułem radiowym NETRIS®F zmierzone wartości mogą być przesyłane bezprzewodowo. Moduł radiowy może być wykorzystywany do realizacji rozwiązań w zakresie zdalnego monitorowania opartego na sieci WWW.