El sistema de sensores twistlock se utiliza para la medición del peso de contenedores sobre spreaders y antes de su carga. Además, son óptimos para el cálculo de la distribución del peso dentro del contenedor.
Para la puesta en marcha se sustituyen los twistlocks convencionales, que no miden, montados en el spreader por el sistema de sensor twistlock de este modelo TWLMS. El sistema se compone de un sensor modelo F9205, completamente ensemblado y el twistlock suministrado y taladrado por el cliente. En fábrica se realizan las tareas de ajuste y compensación de temperatura.
El sensor twistlock de este sistema está fabricado en acero inoxidable 1.4542 de elevada dureza y resistente a la corrosión para facilitar el uso en una amplia variedad de aplicaciones. Como señales de salida se puede elegir entre salida de corriente activa (4... 20 mA) y salidas digitales CANopen® y CAN SAE J1939.