WIKA Chile

El principio de la bomba de calor se desarrolló ya en el siglo dieciocho. Lo que se inventó antaño para la refrigeración de alimentos, ahora también se utiliza para calentar y climatizar edificios. Para supervisar las mediciones de presión y temperatura dentro de los ciclos de la bomba de calor se dispone de diferentes principios de medición.

En el caso de la medición de presión, este programa abarca desde el probado manómetro de tubo Bourdon, con o sin señal de salida eléctrica (PGT) o contacto de conmutación (PGS), hasta la medición de presión con equipos electrónicos.

Para la monitorización de la bomba de calor ofrecemos varias versiones de sensores de roscado, de conexión por inserción o de contacto directo. El modelo TF41 permite también la con conexión fiable de su unidad de control con la temperatura ambiental.

Bombas de calor × 1

Hot gas (temperature)

Hot gas (temperature)
2

High-pressure line (pressure)

High-pressure line (pressure)
4

Suction gas (temperature)

Suction gas (temperature)
5

Low-pressure line (pressure)

Low-pressure line (pressure)
10

Environment, outside of the building (temperature)

Environment, outside of the building (temperature)
6

Heating cicuit (temperature)

Heating cicuit (temperature)
7

Heating cicuit (pressure)

Heating cicuit (pressure)
8

Liquid line (high pressure)

Liquid line (high pressure)
11

Liquid line (low pressure)

Liquid line (low pressure)
3

Liquid line (high temperature)

Liquid line (high temperature)
9

Liquid line (low temperature)

Liquid line (low temperature)
Bombas de calor
Minimizar la selección

Los siguientes productos 9 corresponden a su selección: ¿No ha encontrado el producto? Por favorpóngase en contacto con nosotros.