WIKA Chile

Hidrógeno

Aplicaciones

HydrogenApplications_en-co

Las aplicaciones del hidrógeno han estado presentes en la industria de procesos durante décadas, con una demanda impulsada principalmente por las refinerías, la producción de metanol y amoníaco y también por la reducción directa en la producción de hierro y acero. La producción convencional de hidrógeno suele utilizar gas natural o carbón como materia prima. Se espera que, en el futuro, el hidrógeno desempeñe un papel importante en la descarbonización de la economía mundial, si se produce a partir de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica. El procesamiento, la producción, la distribución y el almacenamiento de hidrógeno exponen a los equipos utilizados a condiciones extremas, con temperaturas de hasta -253 C, presiones de 700 bares y superiores e impactos relacionados con la migración de hidrógeno en metales y materiales.

WIKA lleva mucho tiempo colaborando con la industria del hidrógeno en soluciones relacionadas con la instrumentación, con un historial probado, y está preparada para resolver cualquier nuevo reto que se plantee. Tanto si el hidrógeno se produce por métodos convencionales como si se basa en energías renovables, ofrecemos soluciones para toda la cadena de valor de la industria del hidrógeno. Encuentra más información sobre hidrógeno en nuestrocatálogo.

Retos


Producción


Almacenamiento y transporte


Utilización