WIKA Chile

Sistemas de hornos atmosféricos y de vacío

Presión en la caldera

El desarrollo y la fabricación de sistemas de hornos atmosféricos y de vacío es una tarea exigente en términos de seguridad. La soldadura a alta temperatura, el recocido, el endurecimiento, el envejecimiento y la sinterización dan lugar a situaciones especialmente peligrosas. Por ello, muchos fabricantes especiales confían en los presostatos de seguridad de WIKA.

En numerosas aplicaciones, el proceso no sólo requiere vacío. La presión elevada se utiliza muy a menudo durante los procesos de tratamiento térmico. Por lo tanto, el presostato debe ser capaz de soportar el vacío total sin alterar sus prestaciones. Además, el presostato debe funcionar a muy baja presión (30 mbar o menos) y, al mismo tiempo, soportar una presión de hasta 15 bares.

Interbloqueo de puertas fiable para hornos de vacío a alta temperatura

El reto en esta aplicación consiste en vigilar la presión en el horno para poder controlarla de forma fiable y, al mismo tiempo, evitar que se abra una puerta cuando todavía hay presión en el horno. El desafío que plantea esta aplicación es monitorizar la presión en el horno para poder controlarla de forma fiable y, al mismo tiempo, evitar que se abra una puerta cuando todavía hay presión en el horno. Dado que el peligro potencial es tan elevado, se requiere la homologación SIL del interruptor para obtener la clasificación de seguridad.