Sistemas de filtrado
- Máquinas de moldeo de inyección de plástico y fundición
- Unidades de control de temperatura
- Preparación de granulado
- Máquinas herramienta
- Lubricante refrigerante
- Agregados hidráulicos
- Sistemas de lubricación
- Accionamientos lineales
- Bombas y sistemas
- Prensas y máquinas de conformación
- Compresores de tornillo
- Compresores de pistón
- Grúas y montacargas
- Turbinas eólicas
- Corte por chorro de agua
- Bancos de prueba de alta presión
- Tecnología de pesaje en la construcción de maquinaria
- Medición de nivel del depósito
- Sistemas de filtrado
- Prensas de curado
El empleo de filtros es tan variado como las exigencias referente a su monitorización. El filtro de un sistema de ventilación, cuya contaminación produce una presión diferencial de unos pocos milibares, requiere una instrumentación bien distinta a la del filtro de cartucho de un sistema hidráulico de aceite.
Todos comparten el requisito de fiabilidad, sobre todo en el ámbito de la instrumentación. Solo la señal de medición fiable de un transmisor de presión/presión diferencial o manómetro WIKA permite un funcionamiento eficiente y sin problemas del sistema. Su ventaja: el consumo de energía se optimiza y, por lo tanto, también los costes operacionales y la compatibilidad ambiental.
Aplicación con filtro hidráulico
Las partículas en el aceite hidráulico producen un desgaste significativamente mayor de todas las piezas móviles, como pueden ser una bomba/motor hidráulica un pistón de válvula o en el cilindro. Por lo tanto, uno o más filtros en el circuito se cuentan entre los componentes más importantes. El montaje se efectúa a menudo en el trayecto del retorno al depósito, donde el nivel de presión es bajo y la salida tiene lugar contra la presión atmosférica. Aquí, un transmisor de presión diferencial controla la suciedad del filtro. Para proteger componentes específicos, como por ejemplo el motor hidráulico, hay que instalar el filtro por delante de este elemento. Para la monitorización se requiere una medición de presión diferencial, o sea una medición de la caída de presión (la suciedad) a través del filtro.