- Tanques criogénicos
- Equipo de soldadura y otros equipos industriales
- Válvulas con reguladores de presión integrados
- Armarios de gas
- Gases medicinales
- Hidrógeno
- Accesorios de LNG y CNG
- Equipos de protección respiratoria
- Sistemas de suministro y control de gas
- Manifolds de cilindros/válvulas
- Sistemas de extinción de incendios gaseosos
- Nitrogen and oxygen generators
- Gas mixers
Los armarios de gas se utilizan para la protección contra incendios. Los bombonas de gas contienen gases inertes, no reactivos y no tóxicos. El mercado ofrece una variedad de armarios de gas con diferentes configuraciones, por ejemplo, diseños de 1, 2 y 3 cilindros (o basados en la configuración de la empresa). Pueden ser nuevos, usados o reacondicionados.
Un armario de gas puede tener diferentes características, dependiendo del gas específico. Estas características incluyen un sensor de gas, un cabezal de rociadores, un sensor de desbordamiento, funcionamiento automático con purga automática y un sensor de sobrepresión. Para seleccionar el instrumento de medición y transmisión correcto, es importante tener en cuenta los datos técnicos de la conexión, de las válvulas de los armarios de gas y de los sistemas de distribución.