Corte por chorro de agua
- Máquinas de moldeo de inyección de plástico y fundición
- Unidades de control de temperatura
- Preparación de granulado
- Máquinas herramienta
- Lubricante refrigerante
- Agregados hidráulicos
- Sistemas de lubricación
- Accionamientos lineales
- Bombas y sistemas
- Prensas y máquinas de conformación
- Compresores de tornillo
- Compresores de pistón
- Grúas y montacargas
- Turbinas eólicas
- Corte por chorro de agua
- Bancos de prueba de alta presión
- Tecnología de pesaje en la construcción de maquinaria
- Medición de nivel del depósito
- Sistemas de filtrado
- Prensas de curado
El corte por chorro de agua se utiliza en muchos sectores de la industria y los materiales a procesar son casi ilimitados: metal, piedra, vidrio, materiales compuestos o incluso alimentos. El corte por chorro de agua ofrece ventajas respecto al corte con plasma o láser.
- No introduce ningún tipo de calor en el material, por lo que no hay ningún cambio estructural.
- Los bordes son tan precisos que el procesamiento ulterior suele ser innecesario.
- El ancho del corte es mínimo.
- Las formas de los contornos de corte son casi ilimitadas.
Además, en el corte por chorro de agua no hay costes por herramientas, en contraste con el mecanizado con un punzón. En el corte con chorro de agua abrasivo, se añade al constante chorro de agua a alta presión, un abrasivo. Los modernos sistemas de corte por chorro de agua funcionan con una presión de agua de hasta 6.000 bares y el chorro sale de la boquilla de corte a 3 veces la velocidad del sonido. Para proteger la bomba de la cavitación y de un funcionamiento en seco, se requiere un flujo de agua adecuado. WIKA dispone de los interruptores adecuados tanto para controlar la presión de entrada como para controlar la temperatura.