WIKA Chile

Densímetro

Alta precisión in situ con densímetros de gas de WIKA

Los densímetros de gas de WIKA están herméticamente sellados y dotados con una compensación de temperatura. Así se evitan fluctuaciones del valor de medición y malinterpretaciones debidas a cambios de la temperatura ambiente o de la presión atmosférica. Los indicadores de densidad se fabrican completamente en acero inoxidable y son aptos para la monitorización in situ de la densidad de gas SF6 en celdas de voltaje medio y alto.