WIKA Chile

Medidores de caudal electromagnéticos

Medidores de caudal electromagnéticos para la medición precisa de líquidos conductores

Los medidores de caudal electromagnéticos de WIKA proporcionan mediciones precisas de líquidos conductores y ofrecen ventajas importantes en comparación con otras tecnologías, como estabilidad excepcional a largo plazo, máxima fiabilidad del proceso, ausencia de pérdidas de carga y nulo mantenimiento. Los medidores electromagnéticos de WIKA están disponibles en diferentes versiones, materiales para cuerpo y revestimiento, conexiones de tuberías y aplicaciones (desde la solución económica para el riego hasta una transferencia de custodia altamente precisa según MID MI-001, OIML R49). Pueden acoplarse a los convertidores de señales digitales de WIKA, en configuraciones compactas y separadas, ofrecer una medición precisa del caudal y gestionar la comunicación con sistemas de control externos, incluso en ausencia de fuente de alimentación eléctrica. Sin piezas móviles ni intrusivas, estos instrumentos de WIKA garantizan un tiempo de respuesta rápido y una instalación sencilla.

¿Cómo funcionan los medidores de caudal electromagnéticos?

Los medidores de caudal electromagnéticos se utilizan para medir líquidos conductores con precisión. El principio de medición se basa en la ley de inducción de Faraday. Según esta ley, un líquido conductor puede medirse por su tensión al atravesar un campo magnético. La ventaja de los medidores de caudal electromagnéticos es que funcionan incluso en ausencia de suministro eléctrico y pueden utilizarse independientemente de presión, temperatura, densidad, viscosidad y agresividad de las sustancias medidas.

¿Dónde se utilizan principalmente los medidores de caudal electromagnéticos?

Los medidores de caudal electromagnéticos se utilizan allí donde fluyen medios, por ejemplo en el campo del agua y las aguas residuales. Sin embargo, los medios con componentes sólidos, como lodos y hormigón, o los medios agresivos también pueden medirse con precisión. Los campos de aplicación son, entre otros, los dispositivos antisísmicos, los dispositivos de protección contra incendios, la técnica de refrigeración, la ingeniería civil, la minería o la industria de procesos. Los convertidores de señal de WIKA, por ejemplo el modelo FLC-608, se acoplan a medidores de caudal electromagnéticos en configuración separada o compacta. Esto genera, por ejemplo, la corriente para la bobina del solenoide y se encarga de la comunicación con los sistemas de control externos.