WIKA Chile

Monitorización remota de cilindros de gas

PneumaticDrivenValve_en-co

Un factor de coste subestimado

Los costes asociados a la gestión y monitorización de cilindros de gas pueden superar con creces el valor del propio gas. Si se consideran los costes de producción y reprocesado derivados de cilindros vacíos, un parque industrial típico puede alcanzar rápidamente sumas de cinco cifras. Uno de los mayores retos es la amplia distribución de los cilindros dentro de las instalaciones. Las inspecciones manuales programadas y las instrucciones de trabajo buscan garantizar un funcionamiento seguro.

En sistemas críticos, se almacenan cilindros de repuesto cerca de los activos. Si durante una inspección manual se detecta un cilindro vacío, este se sustituye. Si se trata de un cilindro crítico, el reemplazo debe ser inmediato. Este tipo de sustitución no planificada incrementa significativamente los costes logísticos internos en comparación con un reemplazo estructurado.

Con el sistema “Gas Cylinder Manager” de WIKA, la presión actual de los cilindros puede monitorizarse de forma remota mediante manómetros inalámbricos alimentados por batería. El estado de los cilindros puede supervisarse cómodamente desde el escritorio, lo que permite planificar los reemplazos de forma estructurada. Esta transparencia reduce los costes de personal y minimiza la necesidad de sustituciones innecesarias.

Instrumentación Smart para IIoT

  • Configuración específica de umbrales y límites de alarma
  • Alimentación autónoma mediante batería
  • Detección diferenciada entre estado objetivo y estado crítico
  • Evaluación in situ mediante indicación mecánica o aplicación móvil
  • También disponible para zonas potencialmente explosivas

Conectividad

  • Gestión de red segura y profesional
  • Cifrado seguro de datos de extremo a extremo
  • Arquitectura escalable
  • Conexión de varios cientos de sensores con una sola pasarela
  • Transmisión de datos fiable mediante LoRaWAN®, mioty® o red móvil
GasBottleManager_Dashboard_en-co

Ventajas

Busquemos la mejor solución juntos.

El equipo de especialistas de WIKA está disponible para acompañarte en cada proyecto. Ofrecemos asesoramiento basado en nuestra amplia experiencia en múltiples industrias. Nuestros equipos locales proporcionan orientación inicial sobre diseño, recomendaciones de hardware y redes, y apoyo en la implementación de software y paneles de control. Contacta con nosotros directamente.

¿Qué hace único al “Gas Cylinder Manager” de WIKA?

La plataforma IIoT permite generar alertas tempranas ante cilindros vacíos, evitando desplazamientos innecesarios hacia cilindros llenos. Además, ofrece documentación automatizada y monitorización remota de la presión, lo que garantiza una visibilidad completa de los activos. La cobertura inalámbrica se proporciona mediante tecnología LoRaWAN®, que permite una integración fluida de los dispositivos a través de una gestión eficiente de red. Por último, los dispositivos analógicos existentes pueden actualizarse fácilmente con soluciones IIoT de WIKA inalámbricas y alimentadas por batería.