- Industrias
- Industrial
- Tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Unidades de tratamiento de aire
Unidades de tratamiento de aire
La precisión de los datos de medición aumenta el rendimiento de los edificios
En los edificios se utiliza alrededor del 40 % de la necesidad global de energía final. Muchos sistemas de aire acondicionado y ventilación de edificios públicos y comerciales no están ajustados de forma óptima, contienen componentes obsoletos o están sobredimensionados y son responsables de hasta el 50 % de los costes energéticos.
Para ahorrar energía, los edificios actuales están casi herméticamente cerrados. La calidad del aire puede alcanzar rápidamente valores que perjudiquen el bienestar y el rendimiento de las personas e incluso provocar problemas de salud a largo plazo.
Los datos de medición precisos sientan las bases para un control eficiente, tanto desde el punto de vista energético como económico, de los sistemas de ventilación y climatización, garantizando así un clima interior saludable y la satisfacción de los usuarios del edificio.
La gama de productos smart in sensing de WIKA garantiza un registro continuo y preciso de presión, temperatura, humedad y calidad del aire. Las transmisiones analógicas y digitales de señales, así como las soluciones de radioLoRa®WANpermiten una integración sin problemas en cualquier sistema de automatización y control, así como en entornos en la nube. De este modo, también se pueden adaptar los sistemas existentes para el futuro con soluciones de reequipamiento.