WIKA Chile

Bombas y sistemas

Las primeras bombas garantizaban el suministro de agua potable a las personas, aumentando así la calidad de vida. Hoy en día, las bombas suministran la más amplia gama de medios en muchos procesos y diseños. La supervisión segura y el control automático de las presiones de salida y los volúmenes de suministro son importantes. Especialmente para estas tareas de medición, WIKA ofrece la cartera adecuada para cada aplicación y cada bomba.

Nuestros presostatos protegen las bombas centrífugas contra la marcha en seco si la presión de entrada es insuficiente.

Los presostatos miden la presión en la salida y aseguran una presión constante del sistema a través de un control de velocidad con eficiencia energética. Detectan un aumento de la presión al circular contra una válvula o una corredera cerrada, protegiendo así la bomba.

Las bombas de membrana se usan a menudo en medios agresivos o tóxicos. La monitorización fiable de la membrana mediante presostatos o transmisores de proceso asegura que las personas y el medioambiente estén protegidos.

Bombas y sistemas × 2b

Protección contra el funcionamiento en seco - Nivel

Protección contra el funcionamiento en seco - Nivel
1

Presión de entrada - Presión

Presión de entrada - Presión
2a

Protección contra el funcionamiento en seco

Protección contra el funcionamiento en seco
3

Presión de salida - Presión

Presión de salida - Presión
Bombas y sistemas
Minimizar la selección

Los siguientes productos 20 corresponden a su selección: ¿No ha encontrado el producto? Por favorpóngase en contacto con nosotros.