Como resultado de las tecnologías disponibles, se puede realizar una calibración precisa. Garantizamos un tiempo de respuesta rápido, de modo que la ausencia de su equipo de prueba sea lo más breve posible. Los instrumentos de medición de longitud son indispensables en la industria.
Aplicaciones
- Aseguramiento de la calidad
- Cumplimiento de los ciclos de calibración
- Cumplimiento de los requisitos de auditoría
- Enfoque en aspectos de seguridad
- Optimización de la utilización de recursos
- Reducción del consumo de energía
Ciclos de calibración recomendados
- Instrumentos de medición de longitud: 1 año
Nuestros servicios en todo el mundo
Nota
WIKA Chile no cuenta con acreditación ISO / IEC 17025 otorgada por el INN, aunque cuando el cliente lo solicita, subcontratamos las calibraciones con laboratorios locales Bajo acreditación INN en la ISO / IEC 17025 depende el alcance o magnitud de medida.
En WIKA Chile prestamos el servicio de calibración con los laboratorios acreditados en la norma ISO / IEC 17025 del Grupo WIKA. Alemania bajo acreditación DAkkS, Inglaterra bajo acreditación UKAS, india bajo acreditación NABL o Brasil bajo acreditación INMETRO.
En WIKA Chile prestamos el servicio de calibración con los laboratorios acreditados en la norma ISO / IEC 17025 del Grupo WIKA. Alemania bajo acreditación DAkkS, Inglaterra bajo acreditación UKAS, india bajo acreditación NABL o Brasil bajo acreditación INMETRO.