WIKA Chile

Tejados

En edificios comerciales o naves de producción y almacenamiento, los tejados proporcionan un clima agradable. La ventaja de esta solución es que el sistema se instala en el tejado y no ocupa espacio útil.

Este tipo de unidad puede utilizarse sólo para calefacción, sólo para refrigeración o una combinación de ambas, también junto con un sistema de ventilación.

Como estas unidades se instalan en el tejado del edificio, es importante que el equipo y sus instrumentos de medición puedan soportar las condiciones ambientales.

Los sistemas de refrigeración por aire montados en el tejado son extremadamente eficientes desde el punto de vista energético. La refrigeración se basa en el enfriamiento del aire mediante la evaporación del agua. La energía necesaria para la evaporación se extrae del aire, por lo que éste se enfría. La electricidad sólo es necesaria para el funcionamiento de los ventiladores que hacen circular el aire.

Tejados × 1

Ambient air

Ambient air
4

Low-pressure line (liquid)

Low-pressure line (liquid)
5

Low-pressure (gas)

Low-pressure (gas)
2

High-pressure line (gas)

High-pressure line (gas)
3

High-pressure line (liquid)

High-pressure line (liquid)
Tejados
Minimizar la selección

Los siguientes productos 17 corresponden a su selección: ¿No ha encontrado el producto? Por favorpóngase en contacto con nosotros.