WIKA Chile

Extracción de petróleo y gas

Fomentar la seguridad

En la extracción de petróleo y gas, las altas presiones de trabajo se encuentran en entornos agresivos, a veces explosivos. En este caso, también los presostatos y otros componentes certificados de WIKA garantizan la seguridad.

El peligro potencial en la extracción de petróleo y gas a alta presión es evidente. Los paneles de control de pozos desempeñan un papel importante en este ámbito para prevenir eficazmente los accidentes en las extracciones de alto riesgo y también en las plataformas marinas.

Las emisiones involuntarias también son un accidente

Por ello, es importante evitar las emisiones de hidrocarburos a la atmósfera o al medio ambiente. Los presostatos se utilizan en los paneles de control para controlar la presión en la línea y en la válvula. El presostato sirve de alarma en caso de picos de presión o fugas. En estos casos, el interruptor detiene el proceso.

Los interruptores WIKA soportan entornos agresivos con altas presiones de trabajo (la presión del sistema puede llegar a 1.000 bar). Los sistemas de seguridad tienen una importancia fundamental para el control de los procesos, por ello, nuestros clientes confían plenamente en nuestra instrumentación de procesos en zonas potencialmente explosivas.