WIKA Chile

Hand-helds, calibradores

Hand-helds y calibradores para la medición precisa y el registro de perfiles de presión

Los hand-helds son instrumentos de calibración portátiles de uso móvil para la medición y el registro exacto de perfiles de presión. Para estos aparatos ofrecemos sensores de presión intercambiables con rangos de medición de hasta 8.000 bar. Por lo tanto son óptimos como equipos de prueba para una amplia gama de aplicaciones en una gran variedad de industrias. Los datos registrados en el hand-held se procesan mediante un software. Algunos instrumentos documentan los datos de calibración en una memoria interna, que luego se visualizan en el PC. Opcionalmente se puede crear un certificado de calibración utilizando nuestro software de calibración WIKA-Cal.