WIKA Chile

Mayor eficiencia mediante la monitorización remota digital de tuberías con pared de acero

El aumento de la transparencia del sistema reduce los costes de funcionamiento y optimiza el mantenimiento

DistrictHeatingnetworks_en-co

El mantenimiento correctivo de las redes de calefacción urbana genera elevados costes para las operadoras. La mayoría de estas redes están enterradas, lo que implica que el acceso solo es posible a través de estrechas arquetas de mantenimiento. Para minimizar el riesgo de accidentes tanto para el personal técnico como para personas transeúntes, suele ser necesario que una segunda persona asegure el punto de acceso. Sólo entonces pueden leer si la presión correcta sigue estando presente en el espacio anular. Un gran esfuerzo para obtener un único valor de medición y una visión puntual del estado del sistema. En el caso de tuberías con pared de acero, un vacío defectuoso entre la tubería de servicio y el encamisado exterior puede permitir la entrada de aire desde el exterior.

Esto deteriora significativamente las propiedades aislantes y aumenta considerablemente la disipación térmica, lo que se traduce en mayores costes operativos. Una solución rápida y eficaz consiste en monitorizar el vacío mediante sensores de presión inalámbricos IIoT. El valor medido se transmite a una plataforma online a través de redes LoRaWAN® o mioty®, sin necesidad de instalar cableado. En caso de fallo, el instrumento envía automáticamente una alarma a la persona responsable. De este modo, la visibilidad del sistema puede superar fácilmente el 99 %, al mismo tiempo que se reducen los costes de operación y mantenimiento.

Soluciones IIoT del sensor a la nube

Plataforma y aplicación

  • Monitorización remota de puntos de medición
  • Análisis de tendencias
  • Alarmas ante condiciones críticas
  • Localización mediante mapas
  • Planificación de mantenimiento
  • Documentación automatizada
  • Integración en sistemas existentes

Conectividad

  • Alcance de varios kilómetros
  • Redes estandarizadas mediante LoRaWAN® o mioty®

Instrumentación

  • Configuración específica de umbrales y límites de alarma
  • Alimentación autónoma mediante batería
  • Detección diferenciada entre estado objetivo y estado crítico
  • Evaluación in situ mediante indicación mecánica o aplicación móvil

Instrumentación Smart para IIoT

PGW23.100 – Manómetro de tubo Bourdon con transmisión inalámbrica

  • Extensión de antena para mejorar la señal en condiciones de instalación difíciles
  • Indicación analógica in situ
  • Baterías reemplazables
  • Configuración individual de intervalos de medición y transmisión
  • Alarma automática por superación de valores límite
PGW23.100_en-co
PEW-1000_en-co

PEW-1000 – Sensor de presión con transmisión inalámbrica

  • Alta precisión de medición
  • Visualización de temperatura
  • Disponible con LoRaWAN® o mioty®
  • Registro de datos local a través de la aplicación
  • Configuración individual de intervalos de medición y transmisión
  • Alarma automática por superación de valores límite

Ventajas


Busquemos la mejor solución juntos.

El equipo de especialistas de WIKA está disponible para acompañarte en cada proyecto. Ofrecemos asesoramiento basado en nuestra amplia experiencia en múltiples industrias. Nuestros equipos locales proporcionan orientación inicial sobre diseño, recomendaciones de hardware y redes, y apoyo en la implementación de software y paneles de control. Contacta con nosotros directamente.

Beneficios de las soluciones IIoT

La monitorización remota del estado operativo permite optimizar la estrategia de mantenimiento, ya que las intervenciones se realizan en función del estado real del sistema y no según intervalos fijos. Esto se traduce en una reducción de costes gracias a una mayor eficiencia y a la disminución de los recursos necesarios. Además, mejora la huella de carbono mediante una transmisión de datos más eficiente y un mantenimiento correctivo más preciso.

Juntos hacemos que tus estrategias de mantenimiento y de servicio esten preparadas para el futuro

✔ Monitorización remota del estado de la red
✔ Mejora de la visibilidad del sistema
✔ Mantenimiento dirigido en lugar de rondas de inspección