Sensor de pressão

Sensor de pressão WIKA

Um sensor de pressão WIKA converte a quantidade física “pressão” em um sinal padrão da indústria. O sensor de pressão oferece uma interface padronizada e frequentemente também é chamado de transmissor de pressão ou transmissor de processo.

Quais diferentes tipos de sensores de pressão estão disponíveis na WIKA?

Você pode ter uma inúmera variedade de sensores de pressão WIKA: Cerca de 176 faixas de medição estão disponíveis de 25 mbar a 15.000 bar nas principais unidades internacionais, como pressão manométrica, pressão absoluta e vácuo, mas também como faixas +/-. Temos mais de 14 sinais de saída em nosso portfólio, incluindo vários sinais de corrente e tensão, além de sinais RS-232 e de barramento. Diferentes conectores e vários cabos podem ser selecionados entre as 18 conexões elétricas. Em uma seleção de 34 conexões de pressão, você encontrará tipos de rosca internacionalmente estabelecidos e também conexões embutidas. Além disso, um número infinito de opções em nosso portfólio de sensores de pressão. Entre eles, você encontrará diversas precisões, amortecimento de picos de pressão, projetos para meios especiais; condições ambientais e muito mais.

Como selecionar o sensor de pressão correto?

Você mesmo pode encontrar o sensor de pressão apropriado nas categorias abaixo.

Teremos prazer de orientá-lo na seleção customer-specific e podemos analisar soluções individuais para você.

Quais sensores de pressão são adequados para aplicações industriais?

No portfólio WIKA você encontrará uma seleção de sensores de pressão para aplicações industriais em geral. Eles estão disponíveis em vários designs estabelecidos internacionalmente:

  • inúmeras faixas de medição manométrica, absoluta e de vácuo
  • Precisões de até 0,125% BFSL
  • sinais padrão para corrente e tensão, por ex. 4 … 20 mA e 0 … 10 V
  • diversas versões de plug e cabo
  • todas as conexões de pressão estabelecidas internacionalmente

O modelo A-10 é o sensor de pressão mais utilizado em aplicações industriais. O sensor de pressão S-20 premium foi projetado para condições operacionais críticas, de alto nível e severas. Em grandes quantidades, O-10 oferece a solução ideal.

Sensores de pressão WIKA com recursos especiais

Qual sensor de pressão é adequado para alta pressão e qual para baixa pressão?

Com pressões altamente dinâmicas de até 15.000 bar, o modelo HP-2 é usado, enquanto o A-10 sensor de pressão é adequado para as menores faixas de medição de 0 a 50 mbar.

Quais sensores de pressão são adequados para a mais alta precisão?

Para aplicações da mais alta precisão, o P-30 sensor de pressão oferece uma precisão de até 0,05% (escala completa).

Quais sensores de pressão WIKA possuem sinais de saída digital?

  • Interface USB: Sensor de Pressão P-30
  • Saída de comutação: Pressostato PSD-4

Sensor de pressão WIKA com maior proteção de entrada IP

Mesmo para as condições e cargas mais severas, a WIKA pode oferecer a conexão elétrica apropriada, como o LF-1 sensor de pressão submersível para imersão permanente em líquidos ou S-20 sensor de pressão com caixa de campo.

Sensores de pressão com conexões de processo niveladas

O S-11 sensor de pressão com conexão de processo nivelado foi desenvolvido especificamente para a medição de meios altamente viscosos e cristalizantes.

Aprovações Ex

Para aplicações em áreas perigosas com proteção contra ignição do tipo “intrinsecamente seguro” o IS-3 é recomendado. O tipo de proteção contra ignição “à prova explosão” é atendido pelo E-10.

Sensor de pressão para mercados únicos

Mercados como o de hidráulica móvel ou aplicações de refrigeração e ar condicionado impõem requisitos especiais aos instrumentos de medição de pressão. Para estes, você também encontrará o instrumento adequado na WIKA:

Quais sensores de pressão são usados ​​em aplicações de refrigeração e ar condicionado?

Nossos sensores de pressão para sistemas de refrigeração e ar condicionado possuem resistência excepcional à maioria dos refrigerantes. Para as cargas mais elevadas, o modelo R-1sensor de pressão é recomendado. Com seu design em aço inoxidável com construção monolítica elimina a necessidade do uso de vedações no lado do processo.

Quais sensores de pressão são usados ​​em hidráulica móvel?

Durável e robusto são as características dos sensores de pressão para hidráulica móvel. Resistência a choques e vibrações, resistência a picos de pressão (sistema CDS) e proteção de entrada de até IP69K tornam o modelo MH-3 transmissor de pressão especialmente qualificado para condições operacionais adversas em hidráulica móvel.

Quais sensores de pressão WIKA são adequados para gases medicinais?

O modelo MG-1 sensor de pressão foi desenvolvido especificamente para a medição de pressão de gases medicinais e para aplicações de oxigênio. Conforme com as diretrizes internacionais, classes diferentes de pureza, embalagens diferentes e designações diferentes do instrumento são disponíveis.

Quais sensores de pressão são adequados para compressores?

As altas demandas impostas à robustez de um sensor de pressão, por exemplo, no monitoramento de filtros em compressores de parafuso, pistão e turbo compressores, são atendidas sem problemas pelo modelo O-10. Este transmissor de pressão apresenta alta resistência à vibração e peças molhadas que são adequadas para ar comprimido e óleo lubrificante.

Quais sensores de pressão WIKA são usados ​​em aplicações sanitárias?

O design dos sensores de pressão enfrenta desafios específicos em aplicações sanitárias para processamento de alimentos, produção de bebidas, processos biotecnológicos, bem como nas indústrias farmacêutica e cosmética. O modelo SA-11 transmissor de pressão é particularmente adequado para as condições especiais dos processos de limpeza CIP/SIP, como estabilidade química em relação a líquidos de limpeza e altas temperaturas.

FAQ
FAQ

O que causa o desvio do ponto zero?

Através do envelhecimento dos componentes elétricos, através da ciclagem de temperatura e carga.

FAQ
FAQ

O que posso fazer se a temperatura média com manômetros cheios for superior a 100 °C [212 °F]?

Você pode usar um sifão de manômetro, um selo diafragma ou uma linha capilar como elemento de resfriamento adicional para reduzir a temperatura do meio.