Manômetro de contato

Manômetro de contato WIKA

Onde quer que a pressão do processo precise ser indicada localmente e, ao mesmo tempo, os circuitos precisem ser comutados, os manômetros de contato encontram sua aplicação. Os contatos de comutação (também chamados de contatos de alarme) estabelecem ou interrompem circuitos dependendo da posição do ponteiro do instrumento de medição indicador.
No amplo portfólio da WIKA você encontrará o manômetro de contato certo para cada tipo de pressão:

Os contatos do interruptor ou contatos de alarme nos manômetros de contato ativam ou interrompem o circuito dependendo da posição do ponteiro. Se a leitura estiver significativamente acima ou abaixo de um valor definido, eles acionam um alarme (daí também o termo contato de alarme). Eles também são adequados para iniciar, parar ou comutar processos.

Os contatos magnéticos de ação instantânea, indutivos e eletrônicos de um manômetro de contato são geralmente montados atrás do mostrador e podem ser ajustados para qualquer ponto em toda a faixa da escala através do ponteiro de ajuste. O ponteiro do instrumento (ponteiro do valor real) do manômetro de contato se move livremente. Dependendo da versão do instrumento, os contatos da chave são configurados de fábrica ou podem ser ajustados usando uma chave de ajuste na janela.

Dependendo do contato do interruptor, os manômetros de contato são diferenciados da seguinte forma:

|Medidores de contato com contato indutivo|

Medidores de contato com contato magnético de ação instantânea

Os medidores de contato com contato magnético de ação rápida podem ser instalados sob uma ampla gama de condições operacionais. A característica de ação instantânea do sistema de contato é obtida por um ímã permanente ajustável no ponteiro definido. Assim, os contatos ficam amplamente protegidos contra efeitos de arco elétrico. A saída do sinal é obtida antes do movimento do ponteiro. Se os medidores de contato com contato magnético de ação rápida forem usados ​​corretamente, eles funcionarão sem problemas por muitos anos.

PIC_CS_inductive_contact_de_de_350_rev02

Medidores de contato com contato indutivo

Os medidores de contato com contato indutivo são usados ​​principalmente em dois campos de aplicação:

  • em áreas perigosas, zonas 1 e 2
  • em alta frequência de comutação


Os contatos indutivos funcionam sem qualquer tipo de contato mecânico, conseqüentemente são resistentes ao desgaste e não têm absolutamente nenhuma influência na mecânica do medidor de contato. Os contatos indutivos podem ser usados ​​universalmente, mesmo com medidores de contato cheios, e são insensíveis a ambientes agressivos.

|Manômetro eletrônico|

Manômetro de contato com contato eletrônico

Manômetro de contato com contato eletrônico podem comutar pequenas cargas, por ex. aqueles usuais em controladores lógicos programáveis ​​(CLP), diretamente. As vantagens usuais de um contato indutivo, como operação de contato à prova de falhas, nenhum desgaste devido à operação de contato de proximidade e praticamente nenhum efeito na indicação do sistema de medição, também se aplicam aqui.

PIC_CS_reed_contact_de_de350

Manômetro com contato reed

Devido ao seu design e baixo peso, os contatos reed são particularmente resistentes a vibrações. Os manômetros com contatos reed podem comutar cargas de até 230 V/1 A diretamente, além de fornecer um contato seguro com correntes extremamente baixas. Eles também são adequados como entradas diretas para PLCs.

FAQ

O que é um contato eletrônico (modelo 830.E)?

Os contatos eletrônicos são equipados com sensores de slot sem contato. Eles são especialmente adequados para medidores cheios de óleo e devem ser preferidos para baixas tensões e pequenas cargas CC, como para entrada de sinal para um CLP (controla ...

mais
FAQ
FAQ

Por que alguém encheu manômetros?

O fluido de enchimento serve como amortecimento para as peças móveis dentro da caixa. Como resultado, podem ser evitados danos causados ​​pela vibração e aumento do desgaste das peças móveis.

Mais informações podem ser encontradas em nosso video.

mais