Ettore Cella

Ettore Cella – parte do Grupo WIKA

Em 2014, a Ettore Cella S.p.A. tornou-se parte do Grupo WIKA e foi nomeada “Euromisure WIKA Instruments S.a.s. da WIKA Itália S.r.l.” desde o início de 2024. Com a integração da empresa italiana, a WIKA lançou as bases para novos desenvolvimentos na área de pressostatos e termostatos de alta qualidade para instrumentação de processos. Clientes de vários setores beneficiam desta fusão, especialmente nas áreas de aplicação de petróleo e gás, químico/petroquímico, energia e água/águas residuais.
Selecione o interruptor de pressão ou temperatura apropriado entre os seguintes produtos:

Ettore Cella: Especialistas desde 1897

Ettore Cella fundou a empresa Cella em Milão em 1897. A empresa tornou-se conhecida por seus interruptores mecânicos de pressão e temperatura de alta qualidade com aprovações ATEX e certificação para aplicações críticas de segurança de acordo com SIL IEC 61508. Os produtos apresentam estabilidade de longo prazo e alta precisão.

Através da integração com o Grupo WIKA, com seu amplo portfólio de produtos para tecnologia de medição, os clientes se beneficiarão de soluções de fonte única. Entre em contato conosco e teremos prazer em aconselhá-lo.