Manômetro

Manômetro WIKA

A WIKA é líder mundial na fabricação de instrumentos mecânicos para medição de pressão (manômetros). Se você deseja medir até 0,5 mbar ou até 7.000 bar - oferecemos o manômetro certo para cada setor e cada necessidade de medição.

O que deve ser levado em consideração ao selecionar o manômetro correto?

Além de fatores decisivos como o tipo de pressão a ser medida, a faixa da escala, o tamanho nominal (NS, diâmetro da caixa) e a classe de precisão de um manômetro também determinam a versão da escala. As faixas de escala são padronizadas pela EN 837 e a unidade de pressão preferida é a barra. Como tamanhos nominais (NS) são especificados para instrumentos de medição de pressão: NS 40, 50, 63, 80, 100, 160 e 250. A classe de precisão especifica o desvio permitido da indicação em porcentagem do valor total da escala. Para manômetros com batente de ponteiro, a classe de precisão se aplica de 10 a 100% da faixa da escala. Para manômetros com ponto zero livre, a classe de precisão se aplica de 0 a 100% da faixa da escala.

Por que manômetros com tubo Bourdon são usados ​​para pressão relativa (0,6 … 7.000 bar / 8,7 ... 101.526,4 psi)?

A área de aplicação desses manômetros com tubos Bourdon é em meios líquidos e gasosos. Para tarefas de medição em meios agressivos, pouco viscosos e não cristalizantes, mesmo nesses ambientes, as variantes de aço inoxidável são adequadas. O enchimento líquido da caixa garante uma legibilidade precisa do manômetro, mesmo com altas cargas de pressão dinâmica e vibrações. Quando se trata da mais alta precisão, dentro da ampla seleção da WIKA você também encontrará medidores de pressão de precisão medindo com precisões de 0,1, 0,25 ou 0,6% do valor da escala completa. Um certificado DKD/DAkkS pode ser gerado para esses manômetros.

Por que manômetros com elemento diafragma são usados ​​para alta segurança contra sobrecarga (16 mbar … 40 bar / 0,2 ... 580,2 psi)?

Esses manômetros com elementos de pressão de diafragma são adequados para meios gasosos e líquidos agressivos. Os manômetros com flanges de conexão abertos são adequados até mesmo para meios altamente viscosos e contaminados, também em ambientes agressivos. Dependendo do modelo do instrumento e da faixa de pressão, uma segurança contra sobrecarga de 3x ou 5x o valor da escala completa é padrão. Esta segurança contra sobrecarga também é possível para designs especiais de 10, 40, 100 ou 400 bar (145, 580,2, 1.450,4 psi). A precisão da medição é mantida. Com altas cargas de pressão dinâmica e vibrações, um enchimento de líquido dentro da caixa do manômetro garante uma legibilidade precisa. Materiais especiais opcionais estão disponíveis para peças molhadas.

Por que os manômetros com elemento cápsula são usados para pressões muito baixas (2,5 ... 600 mbar / 0,04 ... 8,7 psi)?

A área de aplicação desses manômetros são meios gasosos. As faixas de escala estão entre 0 … 2,5 mbar (0 ... 0,04 psi) e 0 … 1.000 mbar (0 ... 14,5 psi) em classes de precisão de 0,1 a 2,5. A construção desses manômetros consiste em dois diafragmas circulares corrugados, unidos em torno do aro com uma vedação estanque à pressão. Em certos casos é possível a proteção contra sobrecarga. Os manômetros são usados ​​principalmente em tecnologia de laboratório e vácuo ou engenharia médica e ambiental para monitoramento de filtros e medição de conteúdo.

Em quais áreas os manômetros de pressão absoluta são usados?

Quando as pressões medidas são independentes das flutuações naturais da pressão atmosférica, são utilizados manômetros de pressão absoluta. A pressão do meio a ser medida é comparada a uma pressão de referência que é o zero absoluto. Para que possa haver um vácuo quase perfeito na câmara de referência, esta é completamente evacuada. As faixas de escala dos manômetros estão entre 0 … 25 mbar (0 ... 0,4 psi) absoluto e 0 … 25 bar (0 ... 362,6 psi) absoluto, com classes de precisão de 0,6 ... 2,5. Esses manômetros altamente precisos são usados, por exemplo, para monitoramento em máquinas de embalagem a vácuo e bombas de vácuo. Eles também são utilizados para monitoramento de pressões de condensação em laboratórios ou para determinação de pressão de vapor em líquidos.

Em quais áreas os manômetros diferenciais são usados?

Manômetros diferenciais atuam com uma grande variedade de elementos de pressão. Como resultado, faixas de medição de 0 ... 0,5 mbar (0 ... 0,007 psi) até 0 ... 1.000 bar (0 ... 14.503,8 psi) e pressões estáticas de sobreposição de até 400 bar (5.801,5 psi) são possível. Esses manômetros diferenciais monitoram, por exemplo, o fluxo de meios gasosos e líquidos e o grau de incrustação em plantas de filtração. Eles também são usados ​​para monitoramento de sobrepressão em salas limpas e para medição de nível em vasos fechados. Eles também são adequados para o controle de plantas de bombeamento.

Os manômetros WIKA medem sobrepressão negativa (manômetros de vácuo)?

Os manômetros WIKA não podem ser usados ​​apenas para medição de pressão positiva, mas também para medição de pressão manométrica negativa. Assim que a pressão absoluta for inferior à pressão atmosférica, chama-se pressão manométrica negativa. Anteriormente, essa pressão manométrica com sinal negativo também era designada como subpressão. Para evitar mal-entendidos que possam surgir do sinal, a designação "subpressão" já não é utilizada.

FAQ
FAQ

O que posso fazer se a temperatura média com manômetros cheios for superior a 100 °C [212 °F]?

Você pode usar um sifão de manômetro, um selo diafragma ou uma linha capilar como elemento de resfriamento adicional para reduzir a temperatura do meio.