Os pressostatos foram desenvolvidos especialmente para aplicações de segurança crítica com espaço limitado.
A alta qualidade dos produtos e a fabricação de acordo com a ISO 9001 garantem um monitoramento confiável de sua planta. Durante a produção, os pressostatos são rastreados por um software de garantia de qualidade em cada etapa e, subsequentemente 100% testados.
O robusto invólucro do pressostato de liga de alumínio ou aço inoxidável 316L pode suportar as condições operacionais severas e corrosivas da indústria de processo com faixas de trabalho de até 1.000 bar. O acesso ao bloco de terminais para a ligação elétrica é protegido por uma tampa aparafusada, que é protegida por uma fechadura tipo rosca contra intervenções não autorizadas.
Um contato elétrico integrado no instrumento permite a comutação direta de uma carga elétrica de até AC 250 V, 15 A.
Dependendo da aplicação, a variante apropriada para a versão do contato e a conexão elétrica pode ser selecionada; p. ex.: os micro interruptores hermeticamente selados são adequados para condições ambientais corrosivas e as versões de contato DPDT para dois circuitos separados.
Utilizando o diafragma com mola contrária como elemento sensor, o pressostato modelo PCA é extremamente robusto e garante ótimas características de operação.
Para aplicações de segurança, o pressostato está disponível opcionalmente nas versões qualificada para SIL 2 ou SIL 3.