Os manômetros de pressão absoluta são usados quando a medição de pressão precisa ser feita independentemente das variações de pressão atmosférica.
Com base no princípio de medição do diafragma, estão disponíveis faixas de medição extremamente baixas, a partir de 0 ... 25 mbar de pressão absoluta. Esses instrumentos de medição, feitos totalmente de aço inoxidável, são adequados para meios gasosos, líquidos e agressivos.
Os instrumentos devem sua alta estabilidade ao longo prazo, e consequente longa vida útil, ao material especial, extremamente estanque ao gás, da câmara de referência.
Assim, o vácuo necessário pode ser mantido na câmara de referência por um longo período. Uma vedação metálica da câmara também contribui para isso.
Adicionalmente, dependendo da faixa da escala, esse instrumento possui uma segurança contra sobrecarga de pelo menos 1 bar de pressão absoluta. Dependendo da versão, a segurança contra sobrecarga pode ser até 20 vezes o valor total da escala, alcançando porém no máximo 25 bar de pressão absoluta.
Para aplicações com cargas de impacto ou vibração, podem ser usados manômetros de pressão absoluta com enchimento de líquido.
A qualificação e produção dos instrumentos são feitas conforme DIN 16002, norma desenvolvida em cooperação com a WIKA.