O manômetro hidráulico o modelo 113.13 é um manômetro mecânico cheio de líquido com caixa de plástico.
O enchimento líquido provoca o amortecimento dos componentes internos e contribui para uma maior resistência à vibração e ao choque.
O manômetros hidráulica são adequados para instalação em máquinas e instalações onde são esperadas vibrações e choques.
Estes medidores hidráulicos são baseados no comprovado sistema de medição com tubo Bourdon. A deflexão do tubo Bourdon é transmitida a um movimento e indicada.
A caixa de plástico e a janela são soldadas e um O-ring veda a conexão do processo na caixa. Desta forma, o instrumento atende aos elevados requisitos de proteção contra entrada IP65.
Com classe de precisão 2.5 e tamanhos nominais disponíveis 40 [1 ½"], 50 [2"] e 63 [2 ½"], este modelo é adequado para uma ampla gama de aplicações na indústria.
O suporte de montagem, disponível como opção, permite a montagem em painel de manômetros com conexão de processo de montagem traseira. A versão de tamanho nominal 63 [2 ½"] com conexão de processo de montagem traseira é oferecida alternativamente com um flange de montagem na parte frontal do instrumento. Este flange de montagem é utilizado quando, por exemplo, a montagem em painel só é possível pela frente.