Manômetro com tubo Bourdon

Manômetro com tubo Bourdon WIKA

Os manômetros com tubo Bourdon são usados ​​para a medição de pressões manométricas de 0,6 a 7.000 bar (8,7 a 101.526,4 psi). Eles são classificados como instrumentos mecânicos de medição de pressão e, portanto, operam sem qualquer tensão de alimentação.

Manômetro de tubo Bourdon padrão

Os manômetros padrão com tubo Bourdon são adequados para meios líquidos ou gasosos, que não são altamente viscosos ou cristalizantes, desde que não se misturem as peças de liga de cobre. A faixa de medição abrange 0,6 a 1.000 bar (8,7 a 14.503,8 psi).

Manômetros com tubo Bourdon com alta resistência à corrosão

Os manômetros com tubo Bourdon com maior resistência à corrosão são fabricados inteiramente em aço inoxidável Eles são adequados para a medição de pressões de 0 … 0,6 até 0 … 7.000 bar (0 ... 8,7 até 0 ... 101.526,4 psi) em meios gasosos e líquidos, não altamente viscosos e não cristalizantes - e também em ambientes agressivos.

BourdonTubePressureGauge_br-pt

Os tubos Bourdon são tubos formados radialmente com seção transversal oval. A pressão do meio de medição atua no interior do tubo e produz um movimento na extremidade não fixada do tubo. Este movimento é a medida da pressão e é indicado através do movimento.

Os tubos Bourdon em forma de C, formados em um ângulo de aprox. 250°, pode ser usado para pressões de até 60 bar. Para pressões mais elevadas, são utilizados tubos Bourdon com vários enrolamentos sobrepostos de mesmo diâmetro angular (tubos helicoidais) ou com bobina espiral em um plano (tubos espirais).

Os manômetros com tubo Bourdon são desenvolvidos, qualificados e fabricados de acordo com EN 837-1 pela própria WIKA. Produzimos manômetros com tubo Bourdon com diversas faixas de medição, conexões de processo, aprovações e tamanhos nominais comuns em todo o mundo. Para aplicações críticas existem manômetros com tubo Bourdon com enchimento de líquido. Através do líquido da caixa, é garantida uma legibilidade precisa, mesmo com altas cargas de pressão dinâmica. Ele amortece as peças móveis dentro da caixa e evita danos e maior desgaste. Manômetros de segurança completam o amplo portfólio Além de uma sólida parede defletora entre o mostrador e o sistema de medição, esses manômetros com tubo Bourdon apresentam um fundo removível. Assim, qualquer pessoa que esteja em frente ao manômetro estará protegida. Igualmente importante para uma exibição confiável do valor medido é o movimento. Nossos movimentos do “Movimento Suíço” não são apenas tão precisos quanto um relógio suíço, mas também são especialmente robustos e duráveis.


FAQ

O que posso fazer se a temperatura média com manômetros cheios for superior a 100 °C [212 °F]?

Você pode usar um sifão de manômetro, um selo diafragma ou uma linha capilar como elemento de resfriamento adicional para reduzir a temperatura do meio.

FAQ
FAQ

O que posso fazer se a temperatura média com manômetros cheios for superior a 100 °C [212 °F]?

Você pode usar um sifão de manômetro, um selo diafragma ou uma linha capilar como elemento de resfriamento adicional para reduzir a temperatura do meio.