Pressostatos

Pressostatos WIKA

Pressostatos WIKA são usados ​​em uma variedade de processos industriais e técnicos para monitoramento de pressão. Se uma pressão predefinida for atingida, um pressostato abre ou fecha o respectivo contato do interruptor. Dependendo dos requisitos, podem ser utilizados pressostatos mecânicos ou eletrônicos.

Na ampla linha de produtos WIKA, você encontrará pressostatos certo para cada aplicação:

O que são pressostatos mecânicos?

Se, com um pressostato mecânico, a pressão definida for atingida e o pressostato for acionado, o pressostato enviará um sinal elétrico. Para isso, não necessita de tensão de alimentação. A confiabilidade resultante é uma das vantagens dos pressostatos mecânicos.

Os pressostatos WIKA são equipados com microinterruptores de alta qualidade. Eles apresentam alta estabilidade e precisão a longo prazo. Até mesmo a comutação de cargas elétricas de até 15 A/220 V é possível sem problemas com um pressostato mecânico da WIKA.

Para comutação de tensões muito baixas, como aquelas usadas em CLPs, a WIKA oferece microinterruptores cheios de gás argônio com contatos banhados a ouro. Os pressostatos eletrônicos também são muito adequados para comutação de baixa potência.

Quando usar um pressostato mecânico à prova de explosão WIKA?

Para operação em áreas perigosas de engenharia de processos, os pressostatos mecânicos WIKA estão disponíveis nas versões Ex ia ou Ex d. Os interruptores com aprovação Ex d estão disponíveis em caixas revestidas com resina epóxi feitas de alumínio sem cobre.

O quesão pressostatos eletrônicos?

Um pressostato eletrônico é baseado em um sensor de pressão eletrônico. Juntamente com o sinal de comutação elétrico, muitos pressostatos eletrônicos oferecem um sinal analógico adicional proporcional à pressão. Assim, não só é identificado se o ponto de comutação definido foi alcançado, mas também a pressão real medida é transmitida. Os pressostatos eletrônicos geralmente apresentam um display no qual o valor medido da pressão pode ser lido, enquanto configurações e programação flexíveis também são possíveis. Pontos de comutação, sinal de saída, tempo de atraso, histerese e muitos outros parâmetros podem ser ajustados individualmente para se adequar à aplicação. Saiba ainda mais sobre pressostatos eletrônicos na postagem do blog WIKA "O que é um pressostato eletrônico?".

O design de sucesso, bem como a excelente funcionalidade dos pressostatos WIKA já foram confirmados ao ganhar o “iF product design award 2009” para o modelo PSD-30. Como um desenvolvimento abrangente com funções adicionais, o modelo PSD-4 o pressostato eletrônico também é notável.

FAQ
FAQ

O que significa a função de comutação?

Por função de comutação, queremos dizer a abertura ou fechamento de um circuito elétrico. Contatos normalmente fechados (NC, indicados por 2) interrompem um circuito com aumento de pressão (sentido horário); contatos normalmente abertos (NO, indica ...

mais