Quais são os tempos de resposta dos vários insertos de medição?
A medição do tempo de resposta é realizada em água corrente de acordo com DIN EN 60751 e VDI/VDE 3522. Ø 6 mm 1xTipo K, não aterrado: t 0,5 = 3,3 sec. t 0,9 = 7,9 sec. Ø 6 mm 1xTipo K, aterrado: t 0,5 = 1,1 sec. t 0,9 = 3,5 sec. Ø 6 mm 1xPt100, sensor de thin-film: t 0,5 = 8,9 sec. t 0,9 = 22,7 sec. Ø 6 mm 1xPt100, sensor de fio enrolado: t 0,5 = 7,1 sec. t 0,9 = 20,2 sec. Faixa de tolerância: ±10 %
faq_sets_json_95300.json?_c=1770721005439